DV-25-01.1/0

부품 번호
705074
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
조정 유형 수동
공동 인라인 연결
Qmax 밸브 [l/min] 300
Q 제품군 [l/min] 0 - 300
제품군 DV-25
유량 범위 [l/min] 0 - 300
기능 포핏 밸브
기능 스로틀 밸브
규정 규격 25
개체 명칭 DV-25-01.1/0
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호 705074
설계 파이프라인

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
제품 브로셔 KO

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
제품 브로셔 EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.11 MB)