KHM3S-10-1333-16X-BW

부품 번호
704419
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
설계 KHM3S
공칭 규격 DN 10
연결 유형 용접 연결부
연결/플랜지 명칭 맞대기 용접
표준 ASME B16.34
하우징 재질, 볼밸브 강철
재질 코드 강철-스테인리스 스틸-PTFE-FKM/PTFE
표면 보호 인산염 도금
레버 설계 크랭크드 레버
렌치 규격 세부 정보 없음
공칭 압력 64
공칭 압력 6.4
공칭 압력 928
액추에이션 핸드 레버
승인/시험 인증 인증 없음
고정 홀 고정 홀 미포함
잠금 잠금 미포함
스위치 위치 모니터링 스위치 위치 모니터링 미포함
결합 BV 결합 없음
개체 명칭 KHM3S-10-1333-16X-BW
부품 번호 704419

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Operating manual KH
작동/유지보수 지침 KO

(1.69 MB)

Operating manual KH
작동/유지보수 지침 EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
제품 브로셔 KO

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
제품 브로셔 EN

(0.25 MB)