FSA-0127-2.00000/H-/M12.200

부품 번호
700067
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
공칭 압력 [MPa] 0.05
공칭 압력 [bar] 0.5
표면 보호 스테인레스 스틸 (나사 + 너트)
장착 너트 포함(패스닝 너트)
고정 나사, FSA M12
대비 창 하이드락
소재, 프레임, FSA 알루미늄
재질, 커넥터, FSA PA
추가 기능(+밴조 볼트) 미포함
파이프 재질 PA
파이프 형상 타원형
개스킷/O-링 0
재질, O-링/실링 디스크 FPM
공칭 규격 FSA/FSK 127
모델, FSA / FSK FSA
승인/시험 인증 인증 없음

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
제품 브로셔 KO

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
제품 브로셔 EN

(0.57 MB)