4WH E 16 E S01/V

부품 번호
6079049
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
유형, 수동 조작 수동 재정의 없음
모델 표준
수동 조작 아니요
기능 4/3 방향 밸브
액추에이션 유압
밸브 시리즈 4WH E 16 E
공동 ISO 4401-07-07-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 300
제품군 4WH E 16 E
커넥터 유형 코일 미포함
압력 범위 P [bar] 12 - 350
코일 코일 미포함
용적 유량 Q [l/min] 0 - 300
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 300
규정 규격 16
개체 명칭 4WH E 16 E S01/V
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호 6079049
부품 번호, 코일 -
설계 매니폴드 장착

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
4WH16 Directional spool valve
제품 브로셔 KO

(1.45 MB)

4WH16 Directional spool valve
제품 브로셔 EN

(1.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)