4WH E 25 D S01/V

부품 번호
6041084
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
유형, 수동 조작 수동 재정의 없음
모델 표준
수동 조작 아니요
기능 4/2 방향 밸브
액추에이션 유압
밸브 시리즈 4WH E 25 D
공동 ISO 4401-08-08-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 600
제품군 4WH E 25 D
커넥터 유형 코일 미포함
압력 범위 P [bar] 5 - 320
코일 코일 미포함
용적 유량 Q [l/min] 0 - 600
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 600
규정 규격 25
개체 명칭 4WH E 25 D S01/V
Pmax [bar] 320
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호 6041084
부품 번호, 코일 -
설계 매니폴드 장착

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
4WH25 Directional spool valve
제품 브로셔 KO

(1.83 MB)

4WH25 Directional spool valve
제품 브로셔 EN

(1.83 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)