기술 데이터
추가 기능 | 고정식, 조절 불가 |
---|---|
조정 유형 | 조정 불가 |
공동 | 05520 |
Qmax 밸브 [l/min] | 10 |
Q 제품군 [l/min] | 0.25 - 10 |
제품군 | SRE1-12X |
유량 설정값 [l/min] | 8 |
유량 범위 [l/min] | 8 - 0 |
기능 | 스풀 밸브 |
기능 | 유량 제어 밸브 |
규정 규격 | 5 |
개체 명칭 | SRE1-G1/4-12X/8,0 |
Pmax [bar] | 350 |
제어 유형 | 직접 작용 |
설치 유형 | 인치 |
부품 번호 | 554535 |
설계 | 카트리지 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔
KO
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔
EN
(0.7 MB)
Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔
KO
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔
EN
(1.68 MB)
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
KO
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
EN
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
KO
(0.11 MB)
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔
EN
(0.11 MB)