FAM-3025-M-2-A-18-R-Z-C2-AC1-0

부품 번호
4883306
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
표준 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
추가 정보 없음
측정 기술 AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
히터 Z=히터 없음
진공 펌프 유형 R=회전식 베인 진공 펌프
필터 규격 MVH-F-118 (N50)
전압 A=400V-50Hz-3Ph
버전 2=모바일
작동 매질 M=광유
규격 25 l/min 3000 시리즈

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
제품 브로셔 KO

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
제품 브로셔 EN

(2.07 MB)