기술 데이터
표준 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
추가 정보 | 없음 |
측정 기술 | AC1=AS+CS (ISO4406:1999) |
히터 | H=히터 |
진공 펌프 유형 | R=회전식 베인 진공 펌프 |
필터 규격 | MVH-F-134 (N100) |
전압 | B=415V-50Hz-3Ph |
버전 | 2=모바일 |
작동 매질 | M=광유 |
규격 | 95 l/min 3000 시리즈 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
제품 브로셔
KO
(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
제품 브로셔
EN
(2.07 MB)