기술 데이터
M20003778 | 6 |
---|---|
M20003853 | 400 |
컨테이너 크기[l] | 100 |
체적 유량 1 | 30 |
유닛, 최대 허용 압력 | bar |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 54 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 50 |
최대 허용 매질 온도 [°C] | 70 |
최소 허용 매질 온도 [°C] | 10 |
유형 | OLSW-030 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

TechNews OLSW30
제품 정보
KO
(0.67 MB)

TechNews OLSW30
제품 정보
EN
(0.67 MB)