기술 데이터
모델 | 저해상도 |
---|---|
해결 | 60 |
기능 | 카운터 밸런스 밸브 |
파일럿 비율 | 8 |
조정 유형 | 도구 |
공동 | T-21A |
Qmax 밸브 [l/min] | 60 |
제품군 | RS21AE |
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 40 - 420 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 60 |
압력 설정 범위 [bar] | 140 - 420 |
규정 규격 | 21 |
Pmax [bar] | 350 |
제어 유형 | 직접 작용 |
설치 유형 | 기타 |
씰 재질 | NBR |
설계 | 카트리지 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

RS21AE-02 Counter Balance Valve
제품 브로셔
KO
(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
제품 브로셔
EN
(0.59 MB)