FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-A-0

부품 번호
4809035
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
표준 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
측정 기술 A=물 센서
히터 H=히터
진공 펌프 유형 R=회전식 베인 진공 펌프
필터 규격 MVH-F-118 (N50)
전압 A=400V-50Hz-3Ph
버전 2=모바일
작동 매질 M=광유
규격 45 l/min 3000 시리즈