SBVE08021-01-C-V-4,6-420V150

부품 번호
480376
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
압력 설정 [bar] 150
기능 카운터 밸런스 밸브
파일럿 비율 4.6
조정 유형 도구
공동 08021
Qmax 밸브 [l/min] 30
제품군 SBVE08021
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 50 - 420
용적 유량 Q [l/min] 0 - 30
압력 설정 범위 [bar] 50 - 420
규정 규격 8
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 인치
씰 재질 FKM
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
제품 브로셔 KO

(0.33 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
제품 브로셔 EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)