기술 데이터
M20004258 | 01 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 14,5 |
M20003778 | 13 |
M20003853 | 230 |
체적 유량 1 | 65 |
M20003785 | BAR |
M20003772 | 59 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 0.8 |
M20003858 | 40 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
M20004121 | 50 |
M20004122 | 5 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
제품 브로셔
KO
(3.49 MB)
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
제품 브로셔
EN
(3.49 MB)