GSU-B-44-1X/-FS *

부품 번호
4798076
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
M20004258 01
M20003992 49
M20003775 44
M20003778 13
M20003853 24
체적 유량 1 195
유닛, 최대 허용 압력 bar
M20003772 59
M20003852 DC
M20003854 0
M20003860 0.1
M20003855 0
M20003782 5
M20003783 40
최대 허용 매질 온도 [°C] 50
최소 허용 매질 온도 [°C] 5

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
제품 브로셔 KO

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
제품 브로셔 EN

(3.49 MB)