OLSW-100-M-400/50/3-02-F-AU-Q*

부품 번호
4791882
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
M20003778 6
M20003853 400
컨테이너 크기[l] 130
체적 유량 1 100
유닛, 최대 허용 압력 bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
최대 허용 매질 온도 [°C] 70
최소 허용 매질 온도 [°C] 10
유형 OLSW-100

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Price list OLSW
제품 정보 KO

(5.93 MB)

Price list OLSW
제품 정보 EN

(5.93 MB)

테크뉴스 OLSW100
제품 정보 KO

(0.7 MB)

Tech News OLSW100
제품 정보 EN

(0.7 MB)