WS08W-61M-C-V-0

부품 번호
4788065
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
모델 성능 최적화
유형, 수동 조작 압력 수동 오버라이드
모델 성능 최적화
수동 조작
기능 2/2 방향 밸브
액추에이션 자기
밸브 시리즈 WS08W-61
코일 디자인 50-1836
공동 FC08-2
Qmax 밸브 [l/min] 25
제품군 WS08W-61
커넥터 유형 코일 미포함
압력 범위 P [bar] 0 - 350
코일 코일 미포함
용적 유량 Q [l/min] 0 - 25
기능 포핏 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 25
규정 규격 8
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 UNF
씰 재질 FKM
부품 번호, 코일 -
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
제품 브로셔 KO

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
제품 브로셔 EN

(0.37 MB)