[ "BG" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "CS" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "DA" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "DE" ] | 51614 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "DE-AT" ] | 51614 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "DE-CH" ] | 51614 00001 | 0.33MB 다운로드 |
[ "EN" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "EN-AE" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "EN-CH" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "EN-IN" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "EN-PL" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "EN-ZA" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "ES" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "ES-AR" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "ES-MX" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "FI" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "FR" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "FR-CH" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "HU" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "ID" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "IT" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "IT-CH" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "JA" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "KO" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "MS" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "NL" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "NL-BE" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "NO" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "PL" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "PT" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "SK" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "SV" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "TR" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
[ "ZH" ] | 51614 00001 | 0.37MB 다운로드 |
모델 | 성능 최적화 |
---|---|
유형, 수동 조작 | 압력 수동 오버라이드 |
모델 | 성능 최적화 |
수동 조작 | 예 |
기능 | 2/2 방향 밸브 |
액추에이션 | 자기 |
밸브 시리즈 | WS08W-61 |
코일 디자인 | 50-1836 |
공동 | FC08-2 |
Qmax 밸브 [l/min] | 25 |
제품군 | WS08W-61 |
커넥터 유형 | 코일 미포함 |
압력 범위 P [bar] | 0 - 350 |
코일 | 코일 미포함 |
용적 유량 Q [l/min] | 0 - 25 |
기능 | 포핏 밸브 |
유량 범위 Q (l/min) | 0 - 25 |
규정 규격 | 8 |
Pmax [bar] | 350 |
제어 유형 | 직접 작용 |
설치 유형 | UNF |
씰 재질 | FKM |
부품 번호, 코일 | - |
설계 | 카트리지 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.