쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
PVV103-3-80FHRMAPCS003-2500 *
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
스루 드라이브 |
싱글-p. 스루드라이브 준비 |
위치, 포트 1 |
반지름 방향 |
컨트롤러 |
2 단계 압력 조절 가능,1 단계 고정 |
씰 |
NBR |
축 |
ISO 키드축 Ø40mm |
마운팅 플랜지 |
ISO 장착 플랜지 Ø160 4홀 |
회전 방향 |
시계 회전 |
변위 |
80 |
설정 범위 |
40-250 |
크기 |
PVV103-3 |