FSA-0381-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV

부품 번호
4750089
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
공칭 압력 [MPa] 0.1
공칭 압력 [bar] 1
표면 보호 스테인레스 스틸 (나사 + 너트)
장착 너트 포함(패스닝 너트)
고정 나사, FSA M12
대비 창 중립적
소재, 프레임, FSA 스테인리스 스틸
재질, 커넥터, FSA PA
추가 기능(+밴조 볼트) 미포함
파이프 재질 유리
파이프 형상 둥근
개스킷/O-링 0
재질, O-링/실링 디스크 NBR
모델, FSA / FSK FSA
승인/시험 인증 BV(베리타스 국)

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Operating instruction FSA-RV
작동/유지보수 지침 EN

(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
제품 브로셔 KO

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
제품 브로셔 EN

(0.52 MB)