RS21AE-02-C-N-3-210V150

부품 번호
4735506
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
모델 저해상도
압력 설정 [bar] 150
해결 60
기능 카운터 밸런스 밸브
파일럿 비율 3
조정 유형 도구
공동 T-21A
Qmax 밸브 [l/min] 60
제품군 RS21AE
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 40 - 420
용적 유량 Q [l/min] 0 - 60
압력 설정 범위 [bar] 70 - 210
규정 규격 21
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 NBR
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RS21AE-02 Counter Balance Valve
제품 브로셔 KO

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
제품 브로셔 EN

(0.59 MB)