CTU-1250-K-Z-Z

부품 번호
4728284
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
표준 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
규격 CTU 2= h=550, b=800, t=650mm
공급 전압 K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
제품 브로셔 KO

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
제품 브로셔 EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
작동/유지보수 지침 KO

(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
작동/유지보수 지침 EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
작동/유지보수 지침 KO

(8.23 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
작동/유지보수 지침 EN

(8.23 MB)

ConTeS V1.10 사용 설명서
작동/유지보수 지침 KO

(2.93 MB)

CTU1x3x 조작 및 정비 매뉴얼
작동/유지보수 지침 KO

(8.62 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
작동/유지보수 지침 EN

(9.51 MB)