RS17A-01-C-N-8-420V

부품 번호
4717301
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
모델 중간 해상도
해결 240
기능 카운터 밸런스 밸브
파일럿 비율 8
조정 유형 도구
공동 T-17A
Qmax 밸브 [l/min] 240
제품군 RS17A
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 70 - 420
용적 유량 Q [l/min] 0 - 240
압력 설정 범위 [bar] 140 - 420
규정 규격 17
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 NBR
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
RS17A-01 Counter Balance Valve
제품 브로셔 KO

(0.66 MB)

RS17A-01 Counter Balance Valve
제품 브로셔 EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)