E-Pack

부품 번호
4713406
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
M20003775 34
M20003778 350
컨테이너 크기[l] OHNE
체적 유량 1 189
유닛, 최대 허용 압력 bar
M20003772 05
M20003782 -10
M20003783 40
최대 허용 매질 온도 [°C] 63
최소 허용 매질 온도 [°C] 43