기술 데이터
스루 드라이브 | 단일 펌프 |
---|---|
포트 | SAE, 메트릭 나사산 |
위치, 포트 1 | 반지름 방향 |
컨트롤러 | 전기 비례 디스플레이 조정 |
씰 | 비톤 |
축 | SAE AB 스플라인 샤프트 - 언더컷 |
마운팅 플랜지 | SAE A 장착 플랜지 2홀 |
회전 방향 | 시계 회전 |
변위 | 18 |
설정 범위 | 미포함 |
크기 | PPV100M |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

Axial Piston Pump PPV100M
제품 브로셔
KO
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
제품 브로셔
EN
(11.7 MB)