기술 데이터
표준 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
규격 CTU | 2= h=550, b=800, t=650mm |
공급 전압 | M = 230 VAC, 50/60 Hz |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
제품 브로셔
KO
(1.45 MB)
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
제품 브로셔
EN
(1.45 MB)
CTU1x5x Operating instructions
작동/유지보수 지침
KO
(6.72 MB)
CTU1x5x Operating instructions
작동/유지보수 지침
EN
(6.72 MB)