기술 데이터
M20003775 | 2,7 |
---|---|
M20003778 | 150 |
M20003853 | 415 |
컨테이너 크기[l] | 250 |
체적 유량 1 | 51,1 |
유닛, 최대 허용 압력 | bar |
M20003772 | 05 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 32 |
M20003858 | 55 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | -20 |
M20003783 | 40 |
최대 허용 매질 온도 [°C] | 70 |
최소 허용 매질 온도 [°C] | 10 |