쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
Stellantr. SE3-HP-570-51-460V-60Hz-G110
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
M20003778 |
250 |
컨테이너 크기[l] |
10 |
체적 유량 1 |
6 |
유닛, 최대 허용 압력 |
bar |
M20003772 |
04 |
M20003782 |
-10 |
M20003783 |
50 |
최대 허용 매질 온도 [°C] |
60 |
최소 허용 매질 온도 [°C] |
5 |