CTM-SC-3411-M

부품 번호
4623027
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
표준 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
공급 전압 230V AC / 50Hz / 1Ph 유럽
분석 유체 용제 AIII 등급

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
제품 브로셔 KO

(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
제품 브로셔 EN

(0.8 MB)