FUM-051-150-400/50/3-2X-K1-CA-DEU

부품 번호
4609156
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
M20003775 2,7
M20003778 150
M20003853 400
컨테이너 크기[l] 250
체적 유량 1 51,1
유닛, 최대 허용 압력 bar
M20003772 05
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 32
M20003858 55
M20003855 3
M20003782 -20
M20003783 40
최대 허용 매질 온도 [°C] 70
최소 허용 매질 온도 [°C] 10