기술 데이터
M20003778 | 350 |
---|---|
M20003853 | 400 |
질소 충전 장치, 유형 | N2S-M |
컨테이너 크기[l] | 9 |
체적 유량 1 | 0,9 |
유닛, 최대 허용 압력 | bar |
M20003772 | 04 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 44 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | -15 |
M20003783 | 50 |
최대 허용 매질 온도 [°C] | 70 |
최소 허용 매질 온도 [°C] | 10 |