VEU-F-60/1-M-C-G-G-Z-C

부품 번호
4597722
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
추가 정보 미포함
오염지시계 2bar 전기
전압 440V-50Hz-3Ph
펌프 기어 펌프
냉각기/열교환기 컴프레서 냉각기
버전 이동식
규격 하우징 60l/유속 1l
표준 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
제품 브로셔 KO

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
제품 브로셔 EN

(13.47 MB)