SBS.330-6x50-U-10S0CC4N315

부품 번호
4584608
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
M20003778 315
유닛, 최대 허용 압력 bar
M20003772 05
M20003782 -10
M20003783 70
최대 허용 매질 온도 [°C] 80
최소 허용 매질 온도 [°C] -10

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Bladder accumulator station SBS.330
제품 브로셔 KO

(0.54 MB)

Bladder accumulator station SBS.330
제품 브로셔 EN

(0.54 MB)