쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
LLCM-CAE 50 B6 EU 60
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
공동 |
ISO7368 BE-11-2-A |
Qmax 밸브 [l/min] |
2,450 |
제품군 |
LLCM-CAE 50 |
규정 규격 |
50 |
Pmax [bar] |
350 |
씰 재질 |
NBR |
M20003657 |
LLCM |
M20003659 |
X |
M20003658 |
X |
M20003660 |
- |
M20003677 |
X |
M20003678 |
- |
M20003679 |
0 |
M20003680 |
6 |
M20003636 |
1 |
M20003637 |
0 |
M20003638 |
0 |
M20003639 |
0 |
M20003640 |
1 |
설계 |
카트리지 밸브(논리) |
M20003676 |
60 |