N2S-M-320-400/50/3-6X-4-4-RUS

부품 번호
4570406
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
M20003778 350
M20003853 400
질소 충전 장치, 유형 N2S-M
컨테이너 크기[l] 9
체적 유량 1 0,9
유닛, 최대 허용 압력 bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
최대 허용 매질 온도 [°C] 70
최소 허용 매질 온도 [°C] 10