FAM-5-M-1-K-05-R-H-S-Z-2/-V

부품 번호
4563694
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
표준 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
규격 5
추가 정보 V=FKM(FPM, 비톤)
측정 기술 Z=없음
제어 컨셉 S=표준
진공 펌프 유형 R=회전식 베인 진공 펌프
필터 규격 05
전압 K=480V-60Hz-3Ph
히터 H=히터
버전 1=정지
작동 매질 M=광유

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어