PDMC12S30P-15-C-V-27-24PN-21,2

부품 번호
4537959
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
코일 24V 비례
소모기 유량, prod.F 0 - 100
기능 비례 압력 감소 밸브
압력 설정 [bar] 사전 설정 없음
유형, 수동 조작 수동 재정의 없음
모델 누출 감소
수동 조작 아니요
액추에이션 비례
코일 디자인 0
조정 유형 사용 불가
공동 12S30
Qmax 밸브 [l/min] 100
제품군 PDMC12S30P
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 0 - 45
커넥터 유형 Deutsch 플러그 커넥터
기능 스풀 밸브
압력 설정 범위 [bar] 0 - 27
규정 규격 12
Pmax [bar] 60
제어 유형 파일럿 작동식
설치 유형 콤팩트
씰 재질 FKM
부품 번호, 코일 -
설계 카트리지 밸브

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)