쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
Stellantrieb SE1-HP-180-21-415V/ATEX*
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
M20003778 |
250 |
컨테이너 크기[l] |
9 |
체적 유량 1 |
1,8 |
유닛, 최대 허용 압력 |
bar |
M20003772 |
19 |
M20003782 |
-10 |
M20003783 |
50 |
최대 허용 매질 온도 [°C] |
70 |
최소 허용 매질 온도 [°C] |
10 |