Stellantrieb SE3-HP-390-41-415V/ATEX*

부품 번호
4490504
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
M20003778 250
컨테이너 크기[l] 9
체적 유량 1 5
유닛, 최대 허용 압력 bar
M20003772 19
M20003782 -10
M20003783 50
최대 허용 매질 온도 [°C] 70
최소 허용 매질 온도 [°C] 10