기술 데이터
공동 | ISO7368 12-11-1-16 |
---|---|
제품군 | LD-CCE .. DRE |
규정 규격 | 63 |
Pmax [bar] | 420 |
씰 재질 | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | DRE |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 2 |
M20003680 | 10 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 10 |
M20003638 | 10 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 10 |
설계 | 카트리지 밸브(논리) |
M20003676 | 0 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
제품 브로셔
KO
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
제품 브로셔
EN
(3.46 MB)