기술 데이터
공동 | ISO7368 BD-10-2-A |
---|---|
Qmax 밸브 [l/min] | 2,800 |
제품군 | L-CEE 40 KEGEL E |
규정 규격 | 40 |
Pmax [bar] | 420 |
씰 재질 | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | E |
M20003660 | 1 |
M20003677 | E,F |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
설계 | 카트리지 밸브(논리) |
M20003676 | 29 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
제품 브로셔
KO
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
제품 브로셔
EN
(1.74 MB)