L-CEE 16 H 6 E-27/N

부품 번호
4456536
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
공동 ISO7368 BA-06-2-A
Qmax 밸브 [l/min] 600
제품군 L-CEE 16 KEGEL E
규정 규격 16
Pmax [bar] 420
씰 재질 NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 E
M20003660 0
M20003677 E,F
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
설계 카트리지 밸브(논리)
M20003676 27

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
제품 브로셔 KO

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
제품 브로셔 EN

(1.74 MB)