4WEW 10 J A01-24DG/V/M4

부품 번호
4454881
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
유형, 수동 조작 나사 수동 오버라이드        
모델 소프트 시프트
수동 조작
기능 4/3 방향 밸브
액추에이션 자기
밸브 시리즈 4WEW 10 J
코일 디자인 75-3164
공동 ISO 4401-05-04-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 160
제품군 4WEW 10 J
커넥터 유형 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
압력 범위 P [bar] 0 - 350
코일 24V DC
용적 유량 Q [l/min] 0 - 160
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 160
규정 규격 10
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호, 코일 4251230
설계 매니폴드 장착

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
제품 브로셔 KO

(0.88 MB)

4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
제품 브로셔 EN

(0.88 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)