HRGS 2 A 20 PP ST M ZN

부품 번호
442517
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
기술 데이터
추가 정보
크기 DIN 3015 크기 2
응용, 클램프 케이블 + 호스 마운트
조임 토크, 볼트 12 Nm
이전 모델 코드 HRGS 2 S 20 PP ST M ZN
파이프 ext. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] 20
시리즈 DIN3015 중질
재료, 클램핑 부품 폴리프로필렌
내부 표면, 클램핑 부품 판형 내부 표면
디자인 , 부품 DIN 3015 어셈블리 A