HRBGS 0B A1TM 14 ST

부품 번호
441452
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
응용, 클램프 파이프 마운트, 케이블 + 호스 마운트
파이프 ExDø - D1-Buegu 클램프[mm] 14
파이프 ExDø - D2-Buegu 클램프[mm] 0
크기, Buegu 클램프 크기 0B
디자인 부품, Buegu 클램프 어셈블리 A1TM

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HYDAC Clamps
제품 브로셔 KO

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
제품 브로셔 EN

(0.53 MB)