쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HRGL 5 B 38 PP ST M BL
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
크기 DIN 3015 |
크기 5 |
응용, 클램프 |
케이블 + 호스 마운트 |
조임 토크, 볼트 |
세부 정보 없음 |
파이프 ext. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
38 |
시리즈 DIN3015 |
연질 |
재료, 클램핑 부품 |
폴리프로필렌 |
내부 표면, 클램핑 부품 |
판형 내부 표면 |
디자인 , 부품 DIN 3015 |
어셈블리 B |