DR08PY-01-C-V-500V-0

부품 번호
4373697
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
추가 기능 솔레노이드 벤팅 있음
버전 없음
압력 설정 [bar] 사전 설정 없음
표준 압력 제어 밸브
코일 디자인 40-1836
조정 유형 도구
공동 FC08-3
Qmax 밸브 [l/min] 60
제품군 DR08PY
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 5 - 345
커넥터 유형 코일 미포함
코일 코일 미포함
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 60
압력 설정 범위 [bar] 5 - 345
규정 규격 8
Pmax [bar] 350
제어 유형 파일럿 작동식
설치 유형 UNF
씰 재질 FKM
부품 번호, 코일 -
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
제품 브로셔 KO

(0.33 MB)

DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
제품 브로셔 EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 KO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
제품 브로셔 EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)