P4WE 10 Q60 A01-24PG/N

부품 번호
4366034
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
코일 24V 비례
소모기 유량, prod.F 0 - 90
기능 비례 방향 밸브
유형, 수동 조작 숨겨진 수동 오버라이드
모델 표준
수동 조작
액추에이션 비례
코일 디자인 75-3164
조정 유형 사용 불가
공동 ISO 4401-05-04-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 90
제품군 P4WE 10 Q
커넥터 유형 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
기능 스풀 밸브
규정 규격 10
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 NBR
부품 번호, 코일 4362402
설계 매니폴드 장착

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
제품 브로셔 KO

(1.08 MB)

P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
제품 브로셔 EN

(1.08 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)