P4WE 6 E26 A01-12PG/V

부품 번호
4354460
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
코일 12V 비례
소모기 유량, prod.F 0 - 40
기능 비례 방향 밸브
유형, 수동 조작 숨겨진 수동 오버라이드
모델 표준
수동 조작
액추에이션 비례
코일 디자인 50-2345
조정 유형 사용 불가
공동 ISO 4401-03-02-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 40
제품군 P4WE 6 E
커넥터 유형 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름
기능 스풀 밸브
규정 규격 6
Pmax [bar] 350
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호, 코일 4356846
설계 매니폴드 장착

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
제품 브로셔 KO

(1.37 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
제품 브로셔 EN

(1.37 MB)