ZW-SDR16-70-ZA-N

부품 번호
4338466
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
위치 밸브 포트 A의 미터인
조정 유형 도구
공동 ISO 4401-07-07-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 300
Q 제품군 [l/min] 0 - 300
제품군 ZW-SDR16
크래킹 압력 [bar] 0.4
유량 범위 [l/min] 0 - 300
기능 스풀 밸브
기능 역류 점검 기능이 있는 스로틀 밸브
규정 규격 16
개체 명칭 ZW-SDR16-70-ZA-N
Pmax [bar] 350
제어 유형 파일럿 작동식
설치 유형 기타
씰 재질 NBR
부품 번호 4338466
설계 샌드위치 접시

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
제품 브로셔 KO

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
제품 브로셔 EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)