ZW-DM25-70-PT-140V-N

부품 번호
4338049
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
추가 기능 없음
버전 없음
압력 설정 [bar] 사전 설정 없음
표준 압력 감소 밸브
위치 밸브 P의 압력
조정 유형 도구
공동 ISO 4401-08-08-0-05
Qmax 밸브 [l/min] 500
제품군 ZW-DM25
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 15 - 250
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 500
압력 설정 범위 [bar] 35 - 140
규정 규격 25
개체 명칭 ZW-DM25-70-PT-140V-N
Pmax [bar] 350
제어 유형 파일럿 작동식
설치 유형 기타
씰 재질 NBR
부품 번호 4338049
설계 샌드위치 접시

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
제품 브로셔 KO

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
제품 브로셔 EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 KO

(34.8 MB)

Industrial Valves
제품 브로셔 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 KO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
제품 브로셔 EN

(1.27 MB)